Module thermomètre numérique LCD TM-70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

100816-BP

Référence pièce
100816-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 16 Largeur de la dimension(mm) 48 Épaisseur de la dimension(mm) 24
Tension de fonctionnement(V) 1 pile bouton (CX927) Dimensions de l'ensemble(mm) 48 x 24mm Hauteur des chiffres(mm) 12
Nombre de chiffres 3 Hauteur d'évidement(mm) 22 Largeur d'évidement(mm) 45.5
Plage de mesure - température(°C) -50 à +70 Fréquence d'échantillonnage(s) 10 Résolution de température(°C) 0.1
Précision (détails)(°C) ± 1 Plage de lecture universelle (max.)(°C) 70 Plage de lecture universelle (min.)(°C) -50
Poids(g) 30 Type (divers) Capteur externe Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Couleur Noir Affichage (détails/technologie) LCD Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté sur bâti
Éclairage d'écran blanc Type de lecture Température

Vous vous trouvez sur la page de Module thermomètre numérique LCD TM-70, le numéro d'article est le suivant: 100816-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 100816-BP.

Assistance technique