Testeur de terre numérique ET-02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
123239-BP
1238151-BP
1241646-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tolérance de mesure (tension)
(%)
Service d'étalonnage Étalonné à
-

153.03 €

1 Disponible 3 jours ±0,8-Normes du fabricant (pas de certificat)

323.44 €

1 Disponible 9 jours -5 valeurs d'étalonnage par zoneNormes ISO

439.21 €

1 Disponible 14 jours -10 valeurs d'étalonnage par zoneNormes DAkkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage (détails) 2000 comptages Taille du produit (hauteur)(mm) 200 Taille du produit (largeur)(mm) 92
Plage de mesure - tension(V AC) 1 - 600V/DC ; 1 - 600 Catégorie de lecture CAT III 600V Plage de lecture - faible résistance(Ω) 0.01 à 2000
Plage de lecture - résistance(kΩ) 1 -200V Poids(g) 580 Alimentation électrique (détails) 6 piles AA
Normes EN61010-1 ; EN61557-5 Type d'appareil de mesure de terre (catégorie) Appareil de mesure de terre

Assistance technique