Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
102741-BP
Résolution de la caméra(pix) | 320 x 240 | Mise au point | 20 – 60mm | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Distance de mise au point min.(mm) | 20 | Diamètre de la sonde(mm) | 5.5 | Longueur de sonde(m) | 0.8 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 105 | Poids(g) | 380 | Source lumineuse | 4 LED, blanches, intensité variable de 4200lx |
Caractéristiques de l'endoscope | Pivotement | Type d'endoscope (catégorie) | Sonde endoscopique | Convient à (endoscope) | VOLTCRAFT BS-1500T |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde de caméra à articulation bidirectionnelle, le numéro d'article est le suivant: 102741-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102741-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles