Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
110107011.0104 |
110107011.0205 |
110107011.0301 |
110107011.0507 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | |
---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - |
Loading...
Push button operation | momentané | Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3 | Courant de commutation(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 0.1 | Tension de commutation(V DC/AC) | 24 | Type de contact | 1 fabricant |
Type d'éclairage | sans | Capacité de commutation(l) | 0.1A/24V/AC/DC | Type (divers) | 1x arrêt/ (marche) |
Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) | Connexion | cosses à souder | Connexion (composants) | Étiquette à souder |
Type d'éclairage | aucun | Fonctions de commutation | En saillie | Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Button color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles