Bouton-poussoir saillant RAFIX 16

Bouton-poussoir saillant RAFIX 16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
130070051/1002
130070051/1505
130070071/1002
130070071/1306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Couleur claire

12.67 €

1 Disponible 3 jours 25-25Transparent

12.67 €

1 Disponible 84 jours 25-25Vert

12.67 €

1 Disponible 3 jours -25-Transparent

12.67 €

1 Disponible 3 jours -25-Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 16.2 Taille max. du panneau avant(mm) 0.5 - 5 Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -25 Plage de températures(°C) (Éteint) : -25 - +70°C / (allumé) -25 - +55 Type d'éclairage Lampe l2 x 4.6 d
Type (divers) Boutons-poussoirs Type d'ampoule LED Connexion (composants) Contact externe
Type d'éclairage éclairage de zone Motif imprimé Aucun Fonctions de commutation En saillie
Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Assistance technique