Bouton-poussoir RAFIX 22 FS+

Bouton-poussoir RAFIX 22 FS+

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1302700212300
1302700212600
1302700312200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Push button operation Couleur claire

12.67 €

1 Disponible 3 jours momentanéRouge

12.67 €

1 Disponible 3 jours momentanéBleu

21.29 €

1 Disponible 3 jours -Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 22.3 Dimension width(mm) 29.8 Dimension depth(mm) 9.85
Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -25 Type (divers) Peut être allumé
Type d'ampoule LED Connexion (composants) Contact externe Type d'éclairage éclairage de zone
Motif imprimé Aucun Fonctions de commutation Plan Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Assistance technique