Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bouton-poussoir RAFIX 22 FSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.30.280.001/0101
1.30.280.001/2201
1.30.280.001/2301
1.30.280.001/2401
1.30.280.001/2501
1.30.280.001/2601
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Button color Connexion (composants) Couleur claire Type d'éclairage

152.39 €

Devis NoirContact externe-aucun

161.16 €

Devis -LED externeBlancéclairage de zone

161.16 €

Devis -LED externeRougeéclairage de zone

161.16 €

Devis -LED externeJauneéclairage de zone

161.16 €

Devis -LED externeVertéclairage de zone

161.16 €

Devis -LED externeBleuéclairage de zone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 22.3 Push button operation momentané Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Couleur de la coque Noir Motif imprimé Aucun
Fonctions de commutation plan Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique