Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1.30076.001
Type | Commutateur à clé | Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Contact externe | Fonctions (interrupteurs) | verrou | Position de retrait de la clé | Arrêt/- |
Type d'éclairage | aucun | Motif imprimé | Aucun | Type (divers) | 1 x 90° (0 - 90°) |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton de verrouillage avec verrou, le numéro d'article est le suivant: 1.30076.001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1.30076.001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles