Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixation de lampe RAFIX 22 QR【10-20 pièces par conditionnement】

Fixation de lampe RAFIX 22 QR

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.74.505.501/1000
1.74.505.501/1300
1.74.505.501/1400
1.74.505.501/1500
1.74.505.501/1600
1.74.505.551/1000
1.74.505.551/1400
1.74.505.551/1500
1.74.505.551/1600
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Protection function (environmentally resistant) Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Type d'emballage Fonctions de commutation Type (divers)

-

10 pièces par conditionnement

Devis ------Polybagplanaire-

94.15 €

20 pièces par conditionnement

6 jours Bleu------planaire-

-

10 pièces par conditionnement

Devis Jaune-----Polybagplanaire-

-

10 pièces par conditionnement

Devis Vert-----Polybagplanaire-

94.15 €

20 pièces par conditionnement

Devis Rouge------planaire-

-

10 pièces par conditionnement

Devis -IP6529.829.8+70-25PolybaginscriptiblePlat fédéral, peut être étiqueté

-

10 pièces par conditionnement

Devis -IP6529.829.8+70-25PolybaginscriptiblePlat fédéral, peut être étiqueté

-

10 pièces par conditionnement

Devis -IP6529.829.8+70-25PolybaginscriptiblePlat fédéral, peut être étiqueté

-

10 pièces par conditionnement

Devis -IP6529.829.8+70-25PolybaginscriptiblePlat fédéral, peut être étiqueté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole Size 22.3 Connexion (composants) LED externe Type de commutateur (catégorie) Fixation d'éclairage
Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique