Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121065-BP
Dimension - longueur(mm) | 19 | Largeur de la dimension(mm) | 62 | Épaisseur de la dimension(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l'ensemble(mm) | 60 x 24 | Plage d'affichage | 0 - 1999 | Nombre de chiffres | 1999 |
Alimentation électrique (détails) | 5 - 9 | Plage(s) de lecture(mV) | ±199.9 | Tolérance | ± 0.1% + 2 chiffres |
Affichage (détails/technologie) | LCD | Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure numérique monté sur bâti |
Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure numérique monté sur bâti 70004, le numéro d'article est le suivant: 121065-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121065-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles