Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
126694-BP
Dimension - longueur(mm) | 15 | Largeur de la dimension(mm) | 72 | Épaisseur de la dimension(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de l'ensemble(mm) | 68.5 x 33 | Consommation de courant(mA) | 2mA (avec éclairage de fond 50mA) | Hauteur des chiffres(mm) | 14 |
Plage d'affichage | 0 - 1999 | Nombre de chiffres | 1999 | Alimentation électrique (détails) | 9 |
Plage(s) de lecture(mV) | ±199.9 | Tolérance | ±0.5% + 10 chiffres | Couleur | Vert |
Affichage (détails/technologie) | LCD | Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure numérique monté sur bâti |
Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure numérique monté sur bâti DVM 310, le numéro d'article est le suivant: 126694-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126694-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles