Appareil de mesure numérique monté sur bâti DVM 330W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

126571-BP

Référence pièce
126571-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 14 Largeur de la dimension(mm) 72 Épaisseur de la dimension(mm) 36
Dimensions de l'ensemble(mm) 68 x 33 Consommation de courant(mA) 2mA (avec éclairage de fond 50mA) Hauteur des chiffres(mm) 13
Plage d'affichage 0 - 1999 Nombre de chiffres 1999 Alimentation électrique (détails) 9
Plage(s) de lecture(mV) ±199.9 Tolérance ±0.5% + 10 chiffres Couleur Blanc
Affichage (détails/technologie) LCD Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté sur bâti

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure numérique monté sur bâti DVM 330W, le numéro d'article est le suivant: 126571-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126571-BP.

Assistance technique