Appareil de mesure de panneau numérique LED PM 129

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

106942-BP

Référence pièce
106942-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 20 Largeur de la dimension(mm) 68 Épaisseur de la dimension(mm) 44
Dimensions de l'ensemble(mm) 67 x 29 Consommation de courant(mA) 60 Hauteur des chiffres(mm) 13
Affichage (comptes) 2000 Plage d'affichage 1999 Nombre de chiffres 4
Alimentation électrique (détails) 9V/DC 7 - 11 Plage(s) de lecture(mV) ± 199.9 Affichage (détails/technologie) LED
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté sur bâti

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure de panneau numérique LED PM 129, le numéro d'article est le suivant: 106942-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 106942-BP.

Assistance technique