Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
103545-BP |
103547-BP |
103548-BP |
103563-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage(s) de lecture (V) | Plage de lecture universelle (max.) (µA) | Plage de lecture universelle (min.) (µA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1 | 0.2 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | 2 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 25 | 5 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 1 |
Loading...
Classe de précision | 2.0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur d'évidement(mm) | 25 | Diamètre de l'évidement(mm) | 52 | Plage de températures(°C) | -25 - +55 |
Poids(g) | 54 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Couleur | Blanc gris |
Connexion électrique | Bornes à vis | Type d'instrument | Fer mobile | Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure analogique monté sur bâti |
Type de lecture | Courant AC |
Configurer
Propriétés de base
Plage(s) de lecture(V)
Plage de lecture universelle (max.)(µA)
Plage de lecture universelle (min.)(µA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles