Appareil de mesure analogique monté sur bâti AM-72x72

Appareil de mesure analogique monté sur bâti AM-72x72

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103516-BP
103518-BP
103520-BP
103521-BP
103525-BP
103526-BP
103528-BP
103529-BP
103530-BP
103531-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions de l'ensemble
(mm)
Plage de tension d'entrée
(V AC)
Plage(s) de lecture
(V)
Plage de lecture universelle (max.)
(µA)
Type d'instrument Type

22.35 €

1 Disponible 24 jours 68mm x 68mm-300300Bobine mobileDS

24.48 €

1 Disponible 3 jours 68mm x 68-1515Bobine mobileDS

24.48 €

1 Disponible 3 jours --2525Fer mobileDS

19.16 €

1 Disponible 3 jours --4040Fer mobileDS

53.11 €

1 Disponible 3 jours -380 - 40045 - 55400Fer mobileDS

20.23 €

1 Disponible 3 jours --11Fer mobileDE

20.23 €

1 Disponible 3 jours --55Fer mobileDE

27.85 €

1 Disponible 3 jours --1010Fer mobileDE

25.55 €

1 Disponible 3 jours --1515Fer mobileDE

21.29 €

1 Disponible 3 jours --2525Fer mobileDE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de précision 1.5 Taille du produit (hauteur)(mm) 72 Taille du produit (largeur)(mm) 72
Largeur d'évidement(mm) 68 Profondeur d'évidement(mm) 49.5 Hauteur d'évidement(mm) 68
Plage de lecture universelle (min.)(µA) 0 Plage de températures(°C) -25 - +55 Poids(g) 103
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Couleur Noir/blanc Connexion électrique Bornes à vis
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure analogique monté sur bâti Catégorie de lecture CAT III Type de lecture Courant AC

Assistance technique