Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
491757-BP
Length(m) | 1.8 | Diamètre de câble(mm) | 4.1 | Nombre de broches | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 2.5 | Canaux audio | Stéréo | Couleur | Noir |
Connexion | Fil multibrin | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Fiche, angle droit |
Type de connecteur (catégorie) | Jack audio 2.5mm | Matériau de contact | Placage nickel | Décharge de contrainte de pliage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble audio / NF avec fiche jack 2.5mm, le numéro d'article est le suivant: 491757-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 491757-BP.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles