Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1229657-BP
Length(m) | 1.2 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(Vdc) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Fiche, droite | Type de connecteur (catégorie) | Jack audio | Matériau de contact | Placage nickel |
Décharge de contrainte de pliage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche jack audio CX034-01M, droite, le numéro d'article est le suivant: 1229657-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1229657-BP.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles