Multimètre portable AT-400

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123240-BP

Référence pièce
123240-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

147.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.01 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture AC 10µA -10
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.01 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 10µA -10
Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base(%) 0.5
Précision de base (+/-)(%) 0.8 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 4000
Affichages (type, taille, résolution) 4000 comptages Plage de fréquence(Hz) 50/60Hz Plage de lecture de fréquence(MHz) 1Hz -40
Taille du produit (hauteur)(mm) 182 Taille du produit (largeur)(mm) 82 Plage de lecture - capacité(mF) 1pF - 40
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 40 Plage de lecture - température(°C) (Type K) : -30 à +1000°C / (IR) -30 à +550 Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -30 Poids(g) 375 Catégorie de lecture CAT IV 600V
Alimentation électrique (détails) Pack de batteries 9V Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun
Type de mesure Moyenne Caractéristiques du multimètre Test de véhicule Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable AT-400, le numéro d'article est le suivant: 123240-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123240-BP.

Assistance technique