Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121928-BP
Longueur de câble max.(m) | 615 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 210 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 40 | Dimensions du transmetteur(mm) | (l x H x P) 68 x 125 x 26 | Poids (transmetteur)(g) | 120 |
Poids(g) | 90 | Alimentation électrique (détails) | 2 x 9V PP3 | Type de localisateur de câbles (catégorie) | Localisateur de câbles |
Type de lecture | Identification, continuité, interruption, court-circuit | Signal sonore | Oui | Affichage optique | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de câble LSG-3, le numéro d'article est le suivant: 121928-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121928-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles