Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121944-BP
Taille du produit (hauteur)(mm) | 37 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 192 | Taille du produit (largeur)(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Poids (transmetteur)(g) | 130 | Poids(g) | 180 | Catégorie de lecture | CAT III 300V |
Alimentation électrique (détails) | 2 x 9V PP3 | Type de localisateur de câbles (catégorie) | Localisateur de câbles | Affichage (détails) | Numérique |
Type de lecture | 12/50/120/230/300V | Poids, informations | env. | Signal sonore | Oui |
Affichage optique | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Localisateur de câbles LSG-10, le numéro d'article est le suivant: 121944-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121944-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles