Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121929-BP
Taille du produit (hauteur)(mm) | 20 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 107 | Taille du produit (largeur)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions du transmetteur(mm) | 114 x 73 x 30 | Poids (transmetteur)(g) | 110 | Poids(g) | 45 |
Alimentation électrique (détails) | Pack de batteries 9V | Convient à | RJ-45, BNC | Type d'appareil de mesure de longueur de câble (catégorie) | Testeur de câble |
Type de lecture | Identification, passage, interruption |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de câble CT-1, le numéro d'article est le suivant: 121929-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121929-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles