Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multimètre numérique VC950 RMS vraie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241204-BP
124705-BP
124707-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture AC Plage de lecture DC Précision de base
(%)
Affichages (type, taille, résolution) Plage de fréquence
(Hz)
Plage de lecture de fréquence
(MHz)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Plage de lecture - capacité
(mF)
Plage de lecture - résistance Service d'étalonnage Étalonné à

516.52 €

Devis 0.0001mA - 10A0.0001mA - 10-Comptages40Hz - 1000.001Hz - 4MHz2140.01nF - 400.01Ω - 10MΩ10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DakkS
-

424.65 €

4 jours 0.1µA - 100.1µA - 10±0.01510000/100000 comptages40Hz - 100kHz0.001Hz -42140.001nF -400,01Ω - 10MΩ-Normes du fabricant (pas de certificat)
-

560.21 €

4 jours 0.0001mA - 10A0.0001mA - 10A-Comptages40Hz - 100kHz0.001Hz - 4MHz2150.01nF - 400.01Ω - 10MΩ-Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.0001 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.0001
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 1000
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.001 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 1000 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.001
Précision de base (+/-)(%) 0.02 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 100000
Taille du produit (largeur)(mm) 98 Plage de lecture - température(°C) -200 à +1200 Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1200
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -200 Poids(g) 620 Catégorie de lecture CAT IV 600V
Alimentation électrique (détails) 4 x piles AA Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Interfaces 1 x USB Type de mesure RMS vraie
Caractéristiques du multimètre Enregistreur de données Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique