Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1214405-BP
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 1 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 | Plage de lecture DC | 1µA - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Résistance AC(kΩ/V) | 1 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.1 |
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 | Précision de base (+/-)(%) | 0.5 |
Résistance DC(kΩ/V) | 1 | Affichage (comptages) | 2000 | Plage de fréquence(Hz) | 50/60 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 138 | Taille du produit (largeur)(mm) | 68 | Plage de lecture - résistance | 0.1Ω - 2000 |
Poids(g) | 210 | Catégorie de lecture | CAT III 600V | Alimentation électrique (détails) | Bloc 9V, 2 piles micro (AAA) |
Mesure de la tension | AC/DC | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Lecture du courant | CC |
Affichage (détails) | Numérique | Interfaces | aucun | Type de mesure | Moyenne |
Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable DT-TEST-KIT 150, le numéro d'article est le suivant: 1214405-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1214405-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles