Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multimètre numérique portable VC830

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

124601-BP

Référence pièce
124601-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

125.73 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture AC 0.1µA - 10
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 0.1µA - 10
Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 750 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.001
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 1000 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base(%) ±0.5
Précision de base (+/-)(%) 0.5 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 6000
Affichages (type, taille, résolution) 6000 comptages Plage de fréquence(Hz) 45Hz - 400Hz Plage de lecture de fréquence(MHz) 10Hz -10
Taille du produit (hauteur)(mm) 185 Taille du produit (largeur)(mm) 91 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01nF - 4000
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 60 Poids(g) 380 Catégorie de lecture CAT IV 600V
Alimentation électrique (détails) Batterie 9V Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Numérique Interfaces optique
Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre numérique portable VC830, le numéro d'article est le suivant: 124601-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 124601-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique