Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
101393-BP |
1238107-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
321.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.1 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 400 | Plage de lecture AC | 0.1µA - 400 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 0.1 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 400 | Plage de lecture DC | 0.1µA - 400 |
Résistance AC(kΩ/V) | 10 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.1 |
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 | Précision de base(%) | ±1 |
Précision de base (+/-)(%) | 0.01 | Résistance DC(kΩ/V) | 10 | Affichage (comptages) | 4000 |
Affichages (type, taille, résolution) | 4000 comptages | Plage de fréquence(Hz) | 50Hz - 400Hz | Fréquence de lecture(Hz) | 50 - 400 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 200 | Taille du produit (largeur)(mm) | 92 | Plage de lecture - capacité(mF) | 1pF - 40 |
Plage de lecture - résistance | 1nF -40 | Poids(g) | 550 | Catégorie de lecture | CAT III 600V |
Alimentation électrique (détails) | 6 piles AA | Mesure de la tension | AC/DC | Lecture du courant | AC/DC |
Affichage (détails) | Numérique | Interfaces | aucun | Type de mesure | Moyenne |
Type de multimètre (catégorie) | Testeur de composants |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles