Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123066-BP
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 250 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 12 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 12 | Affichages (type, taille, résolution) | 12 ; 36 ; 55 ; 110 ; 230 ; | Taille du produit (hauteur)(mm) | 16 |
Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 132 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18.5 | Poids(g) | 20 |
Catégorie de lecture | CAT II 250V | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (détails) | LCD |
Type (divers) | Avec lame de tournevis | Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur de tension sans contact |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension MS-100, le numéro d'article est le suivant: 123066-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123066-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles