Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
120747-BP
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 250 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 70 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 1.2 | Plage de fréquence(Hz) | 50Hz - 500Hz | Fréquence max.(Hz) | 500 |
Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 140 | Taille du produit (Ø)(mm) | 21 | Fréquence min.(Hz) | 50 |
Poids(g) | 30 | Catégorie de lecture | CAT II 250V | Alimentation électrique (détails) | 2 piles (type 392) |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (détails) | LED | Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur multifonction |
Vous vous trouvez sur la page de Multi-testeur MS-18 / 2, le numéro d'article est le suivant: 120747-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 120747-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles