Multimètre portable MT-52

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
122900-BP
1237769-BP
1241286-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de lecture AC Service d'étalonnage Étalonné à

125.27 €

1 Disponible 3 jours 0.1µA – 10A-Normes du fabricant (pas de certificat)

193.35 €

1 Disponible 9 jours 0.1µA - 10A5 valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes ISO

227.83 €

1 Disponible 14 jours 0.1µA - 10A10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DakkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 0.1µA - 10A Résistance AC(kΩ/V) 10
Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 1.2 Résistance DC(kΩ/V) 10
Affichage (comptages) 4000 Plage de fréquence(Hz) 50Hz - 400Hz Plage de lecture de fréquence(MHz) 0,001Hz - 10MHz
Taille du produit (hauteur)(mm) 170 Taille du produit (largeur)(mm) 78 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01nF -100
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 40MΩ Plage de lecture - température(°C) -20 à +1300 Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1300
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -20 Poids(g) 335 Catégorie de lecture CAT III 600V
Alimentation électrique (détails) Batterie 9V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun Type de mesure Moyenne
Caractéristiques du multimètre Mode de lecture de l'environnement Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Assistance technique