Multimètre portable SMD-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123007-BP

Référence pièce
123007-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.20 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base(%) ±0.8
Précision de base (+/-)(%) 0.8 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 6000
Affichages (type, taille, résolution) LCD, 6000 comptages Plage de fréquence(Hz) 50/60Hz Taille du produit (hauteur)(mm) 184
Taille du produit (largeur)(mm) 37 Plage de lecture - capacité(mF) 1pF - 60 Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 60
Poids(g) 110 Catégorie de lecture CAT III 600V Alimentation électrique (détails) 2 x LR44
Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (détails) Numérique
Interfaces aucun Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable SMD-200, le numéro d'article est le suivant: 123007-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123007-BP.

Assistance technique