Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable ST-100 DMM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123448-BP

Référence pièce
123448-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

52.65 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance AC(kΩ/V) 7.5 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 0.5
Résistance DC(kΩ/V) 7.5 Affichage (comptages) 2000 Plage de fréquence(Hz) 50/60Hz
Taille du produit (hauteur)(mm) 162 Taille du produit (largeur)(mm) 75 Plage de lecture - résistance 0.1Ω – 20MΩ
Poids(g) 308 Catégorie de lecture CAT III 600V Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA
Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (détails) Numérique
Interfaces aucun Type de mesure Moyenne Caractéristiques du multimètre Lecture SAT
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable ST-100 DMM, le numéro d'article est le suivant: 123448-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123448-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique