Testeur de tension à deux pôles VC 63

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1313885-BP
1411788-BP
1411807-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à Type de lecture

78.43 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)FI
-

160.65 €

1 Disponible 14 jours Normes DakkSContinuité
-

136.76 €

1 Disponible 9 jours Normes ISOContinuité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 690 Plage de lecture V AC (min.)(V) 12 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 690
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 12 Consommation de courant(mA) 3.5 Plage de fréquence(Hz) DC, 16 - 400
Résistance interne(kΩ) 200 Indice IP IP64 Commutation de charge(mA) 30
Fréquence max.(Hz) 400 Fréquence min.(Hz) 16 Plage de lecture - tension 12 - 690 V AC/DC
Température de fonctionnement(°C) -15 à +45 Catégorie de lecture CAT IV 600V Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA
Affichage (détails) LED/LCD/vibreur Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de tension à deux pôles

Assistance technique