Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1428390-BP
Référence pièce
|
---|
1428390-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
119.27 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 12 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 12 | Plage de fréquence(Hz) | 16Hz - 400Hz | Résistance interne(kΩ) | 200 |
Indice IP | IP64 | Commutation de charge(mA) | 30 | Fréquence max.(Hz) | 400 |
Fréquence min.(Hz) | 16 | Température de fonctionnement(°C) | -15 à +45 | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (détails) | LED | Type de lecture | Continuité |
Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur de tension à deux pôles |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension à deux pôles VC 65 + jeu de tournevis VDE + sac, le numéro d'article est le suivant: 1428390-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1428390-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles