Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC130-1

Multimètre portable VC130-1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1090519-BP
1205504-BP
1241327-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture DC Plage de fréquence
(Hz)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Service d'étalonnage Alimentation électrique (détails) Étalonné à Interfaces

33.48 €

4 jours 0.1µA - 10A40Hz - 400Hz13772200-Batterie 9VNormes du fabricant (pas de certificat)aucun
-

89.63 €

4 jours -40Hz -400-----Normes ISO-

129.35 €

Devis 0.1µA - 10A40Hz - 400Hz1377220010 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureBatterie 9VNormes DakkSaucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 10
Plage de lecture V AC (max.)(V) 250 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 250
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 0.5 Résistance DC(kΩ/V) 10
Affichage (comptages) 2000 Plage de lecture - résistance 0.1Ω – 20MΩ Catégorie de lecture CAT III 250V
Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant CC Affichage (détails) Numérique
Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique