Multimètre portable VC-13A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1386327-BP

Référence pièce
1386327-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.2 Plage de lecture A DC (max.)(A) 250 Résistance AC(kΩ/V) 4.5
Plage de lecture V AC (max.)(V) 300 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.2 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 300
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.05 Précision de base (+/-)(%) 4 Résistance DC(kΩ/V) 10
Plage de fréquence(Hz) 50/60 Taille du produit (hauteur)(mm) 116 Taille du produit (largeur)(mm) 68
Plage de lecture - résistance 1Ω - 2 Poids(g) 120 Catégorie de lecture CAT III 300V
Alimentation électrique (détails) Pile AA Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Lecture du courant CC Affichage (détails) Analogique Type de mesure RMS vraie
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC-13A, le numéro d'article est le suivant: 1386327-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1386327-BP.

Assistance technique