Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC155

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241325-BP
124456-BP
124459-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture DC Précision de base
(%)
Plage de lecture - température
(°C)
Service d'étalonnage Étalonné à

138.83 €

Devis 1µA - 10A--10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DakkS

42.96 €

4 jours 1µA -10A±0.8-40 à +1000ºC-Normes du fabricant (pas de certificat)
-

105.31 €

4 jours 1µA - 10A---Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 4.5
Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 0.5 Résistance DC(kΩ/V) 10
Affichage (comptages) 2000 Plage de fréquence(Hz) 45Hz - 400Hz Taille du produit (hauteur)(mm) 150
Taille du produit (largeur)(mm) 75 Plage de lecture - résistance 0.1Ω – 20MΩ Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 200 Catégorie de lecture CAT III 600V
Alimentation électrique (détails) Batterie 9V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant CC
Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun Type de mesure Moyenne
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique