Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC175+VC55LCD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1525419-BP

Référence pièce
1525419-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

89.63 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.01
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 0.7
Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 2000 Plage de fréquence(Hz) 45 - 400
Taille du produit (hauteur)(mm) 150 Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) 38 Taille du produit (largeur)(mm) 75
Plage de lecture - résistance 0.1Ω – 20MΩ Poids(g) 200 Catégorie de lecture CAT III 600V
Alimentation électrique (détails) Batterie 9V Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Numérique Type de mesure RMS vraie
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC175+VC55LCD, le numéro d'article est le suivant: 1525419-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1525419-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique