Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC185

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1626067-BP
1694620-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture - résistance Plage de lecture - température
(°C)
Étalonné à

50.41 €

4 jours 0.1Ω – 60-40 à +1300Normes du fabricant (pas de certificat)
-

123.24 €

4 jours 0.1Ω - 60-40°C à +1300Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 1
Précision de base (+/-)(%) 0.8 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 6000
Fréquence de lecture(Hz) 10Hz - 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 150 Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) 75
Taille du produit (largeur)(mm) 38 Plage de lecture - capacité(mF) 10pF - 60 Poids(g) 265
Catégorie de lecture CAT III 600V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun Type de mesure RMS vraie
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique