Multimètre à usage intensif VC-20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241318-BP
516020-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à

152.39 €

1 Disponible 14 jours 10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DakkS
-

49.85 €

1 Disponible 3 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 200 Plage de lecture AC 0.1µA - 200mA
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 200 Plage de lecture DC 0.1µA - 200mA
Résistance AC(kΩ/V) 7.5 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 0.5
Résistance DC(kΩ/V) 7.5 Affichage (comptages) 4000 Plage de fréquence(Hz) 50/60Hz
Plage de lecture de fréquence(MHz) 0.001Hz - 10kHz Taille du produit (hauteur)(mm) 104 Taille du produit (largeur)(mm) 55
Plage de lecture - capacité(mF) 0.001nF - 200µF Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 40MΩ Poids(g) 145
Catégorie de lecture CAT IV 600V Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA Mesure de la tension AC/DC
Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun
Type de mesure Moyenne Caractéristiques du multimètre Résistant aux éclaboussures (IP54) Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Assistance technique