Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC271

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1647181-BP
1714799-BP
1761582-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de fréquence
(Hz)
Taille du produit (longueur/profondeur)
(mm)
Plage de lecture - résistance Alimentation électrique (détails) Étalonné à Affichage (détails)

72.81 €

4 jours 10Hz - 10430.1Ω - 40Pack de batteries 9VNormes du fabricant (pas de certificat)Numérique
-

140.04 €

4 jours 10Hz -103850.1Ω - 40MΩBatterie 9VNormes ISO-
-

164.68 €

Devis 10Hz -10430.1Ω - 40MΩBatterie 9VNormes DakkSNumérique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1
Précision de base (+/-)(%) 1 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 4000
Plage de lecture de fréquence(MHz) 1MHz - 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 185 Taille du produit (largeur)(mm) 91
Plage de lecture - capacité(mF) 10pF - 40 Poids(g) 385 Catégorie de lecture CAT III 600V
Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC Interfaces aucun
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique