Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Multimètre portable VC281, adaptateur de pince multimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1647183-BP

Référence pièce
1647183-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

112.04 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 60 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1
Plage de lecture A DC (max.)(A) 60 Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01
Précision de base (+/-)(%) 0.9 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 6000
Plage de fréquence(Hz) 45Hz -400 Plage de lecture de fréquence(MHz) 0.01Hz - 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 178
Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) 43 Taille du produit (largeur)(mm) 85 Plage de lecture - capacité(mF) 10pF - 60
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 60 Poids(g) 375 Catégorie de lecture CAT III 600V
Alimentation électrique (détails) 9V PP3 ; 2 piles micro (AAA) Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Adaptateur de pince multimètre

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC281, adaptateur de pince multimètre, le numéro d'article est le suivant: 1647183-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1647183-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique