Testeur multifonction VC-31

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101006-BP

Référence pièce
101006-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.15 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 400 Plage de lecture V AC (min.)(V) 4.5 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 400
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 1.5 Commutation de charge(mA) 40 Taille du produit (hauteur)(mm) 31
Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) 105 Taille du produit (largeur)(mm) 71 Catégorie de lecture CAT III 440V
Alimentation électrique (détails) Pack de batteries 9V Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (détails) LED
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur multifonction

Vous vous trouvez sur la page de Testeur multifonction VC-31, le numéro d'article est le suivant: 101006-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101006-BP.

Assistance technique