Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1500206-BP |
1577842-BP |
1590174-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 255.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DakkS | |
- | 218.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.1 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 10 | Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 750 |
Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.1 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Précision de base (+/-)(%) | 0.7 | Résistance DC(kΩ/V) | 10 | Affichage (comptages) | 6000 |
Plage de fréquence(Hz) | 40 - 400 | Fréquence de lecture(Hz) | 3 mesures/s | Plage de lecture de fréquence(MHz) | 0.01Hz - 10 |
Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001LF 60 | Plage de lecture - résistance | 0.1 - 60 | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Alimentation électrique (détails) | Batterie 9V | Mesure de la tension | AC/DC | Lecture du courant | AC/DC |
Affichage (détails) | Numérique | Type de mesure | RMS vraie | Caractéristiques du multimètre | Étanche aux jets d'eau (IP65) |
Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles