Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1500207-BP |
1577838-BP |
1590173-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision de base (+/-) (%) | Plage de fréquence (Hz) | Fréquence de lecture (Hz) | Plage de lecture - résistance | Étalonné à | Interfaces | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.7 | 40Hz -400 | - | 0.1Ω - 60 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | ||
- | 282.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.9 | 40 - 400 | 3 mesures/s | 0.01Ω - 60 | Normes DakkS | aucun | |
- | 245.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.9 | 40 - 400 | - | 0.01Ω - 60 | Normes ISO | - |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.1 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 10 | Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 750 |
Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.1 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Résistance DC(kΩ/V) | 10 | Affichage (comptages) | 6000 | Plage de lecture de fréquence(MHz) | 600Hz -40 |
Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001LF 60 | Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +1000 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -40 |
Poids(g) | 473 | Catégorie de lecture | CAT IV 600V | Alimentation électrique (détails) | Batterie 9V |
Mesure de la tension | AC/DC | Lecture du courant | AC/DC | Affichage (détails) | Numérique |
Type de mesure | RMS vraie | Caractéristiques du multimètre | Étanche aux jets d'eau (IP65) | Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Précision de base (+/-)(%)
Plage de fréquence(Hz)
Fréquence de lecture(Hz)
Plage de lecture - résistance
Étalonné à
Interfaces
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles