Testeur de tension à 2 pôles LCD VC-55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1188073-BP
1411786-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de fréquence
(Hz)
Étalonné à Affichage (détails)

69.37 €

1 Disponible 3 jours DC, 16 - 400HzNormes du fabricant (pas de certificat)LED/LCD/sirène/acoustique
-

151.89 €

1 Disponible 14 jours DC, 16 - 400Normes DakkSLED/LCD/vibreur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 690 Plage de lecture V AC (min.)(V) 12 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 690
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 12 Consommation de courant(mA) 3.5 Résistance interne(kΩ) 200
Indice IP IP64 Fréquence max.(Hz) 400 Taille du produit (hauteur)(mm) 242
Taille du produit (largeur)(mm) 65 Fréquence min.(Hz) 16 Plage de lecture - tension 12 - 690 V AC/DC
Température de fonctionnement(°C) -15 à +55°C Catégorie de lecture CAT IV 600V Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA
Type de lecture Phase Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de tension à deux pôles

Assistance technique