Multimètre portable VC-580

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1218859-BP

Référence pièce
1218859-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 0.1mA - 10
Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 500 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.2
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 500 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.001 Précision de base (+/-)(%) 3
Résistance DC(kΩ/V) 10 Plage de fréquence(Hz) 40Hz -400 Plage de lecture de fréquence(MHz) 0.01KHz - 25
Taille du produit (hauteur)(mm) 160 Taille du produit (largeur)(mm) 105 Plage de lecture - résistance 0Ω - 200
Poids(g) 460 Catégorie de lecture CAT III 500V Alimentation électrique (détails) 9V ; 2 piles AA
Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant CC
Affichage (détails) Analogique Interfaces aucun Type de mesure RMS vraie
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC-580, le numéro d'article est le suivant: 1218859-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1218859-BP.

Assistance technique