Référence fabricant: 1544030-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 80.60 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1544030-BP
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 23 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 500 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.05 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 500 |
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.05 | Précision de base (+/-)(%) | 3 | Résistance DC(kΩ/V) | 10 |
Plage de fréquence(Hz) | 40 - 400 | Fréquence de lecture(Hz) | 0.25 - 2.5 - 25 | Plage de lecture de fréquence(MHz) | 40 - 400 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 160 | Taille du produit (largeur)(mm) | 105 |
Plage de lecture - résistance | 0.1 - 200 | Poids(g) | 370 | Catégorie de lecture | CAT III 500V |
Alimentation électrique (détails) | DC 3 VDC 9 | Mesure de la tension | AC/DC | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Lecture du courant | AC/DC | Affichage (détails) | Analogique | Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles