Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multimètre portable VC870

Multimètre portable VC870

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241238-BP
124603-BP
124608-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture AC Plage de lecture DC Précision de base
(%)
Affichages (type, taille, résolution) Plage de lecture de fréquence
(MHz)
Plage de lecture - capacité
(mF)
Plage de lecture - résistance Plage de lecture - température
(°C)
Service d'étalonnage Alimentation électrique (détails) Étalonné à

304.73 €

Devis 0.1µA - 10A0.01µA - 10A--10Hz - 40MHz0,001nF - 40.01Ω - 40MΩ-10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureBatterie 9VNormes DakkS

212.88 €

4 jours 0.1µA - 1001µA - 10±0.140000 comptages40Hz -4001pF - 400.01Ω - 40-40 à +400-Batterie 9VNormes du fabricant (pas de certificat)
-

274.49 €

4 jours 0.1µA - 1001µA - 10±0.140000 comptages40Hz -4001pF - 400.01Ω - 40-40 à +400-Pack de batteries 9VNormes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.01
Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 750
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.001 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 1000 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01
Précision de base (+/-)(%) 0.1 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 40000
Plage de fréquence(Hz) 45Hz - 1kHz Taille du produit (hauteur)(mm) 185 Taille du produit (largeur)(mm) 91
Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 380
Catégorie de lecture CAT IV 600V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Interfaces optique Type de mesure RMS vraie
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique