Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multimètre portable OLED VC890

Multimètre portable OLED VC890

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241210-BP
124600-BP
124615-BP
1420547-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de lecture A AC (min.)
(mA)
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)
(mA)
Plage de lecture AC Plage de lecture DC Résistance AC
(kΩ/V)
Plage de lecture V AC (min.)
(V)
Plage de fréquence
(Hz)
Plage de lecture de fréquence
(MHz)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Plage de lecture - résistance Service d'étalonnage Alimentation électrique (détails) Étalonné à Interfaces

438.08 €

Devis 0.01100.01µA - 10A0.01µA - 10A100.645Hz -100kHz10Hz - 60MHz185910.01Ω - 60MΩ10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureBatterie 9VNormes DakkSoptique

346.21 €

4 jours 0.01100.01µA - 10A0.01µA - 10A100.645Hz -100kHz10Hz - 60MHz185910.01Ω - 60MΩ-Batterie 9VNormes du fabricant (pas de certificat)optique
-

357.43 €

4 jours 0.01100.01µA - 10A0.01µA - 10A100.645Hz -100kHz10Hz - 60MHz185910.01Ω - 60MΩ-Batterie 9VNormes ISOoptique
-

560.21 €

4 jours -----0.000145Hz - 10010Hz – 60--0.01Ω - 60--Normes du fabricant (pas de certificat)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.01 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 1000
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 1000 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 0.03
Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 60000 Plage de lecture - capacité(mF) 0.001nF - 6000
Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40 Poids(g) 380
Catégorie de lecture CAT IV 600V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Type de mesure RMS vraie Caractéristiques du multimètre Enregistreur de données
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique