Interrupteur industriel alimenté par PoE série HUB 852

Interrupteur industriel alimenté par PoE série HUB 852

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Un Interrupteur industriel qui effectue à la fois la communication et Alimentation électrique des appareils compatibles PoE avec un simple Câble.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

852-1411

Référence pièce
852-1411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.12 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +80 Indice IP IP30 Taux de transfert LAN 1000 Mbit/s
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports Ethernet 5 Température de service (max.)(°C) +70
Température de service (min.)(°C) -40 Tension de fonctionnement(V DC) 24|36|48|57 Taille du produit (hauteur)(mm) 120
Taille du produit (profondeur)(mm) 160 Taille du produit (largeur)(mm) 50 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Type (type de fabricant) 852-1411 Poids(g) 800 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur industriel alimenté par PoE série HUB 852, le numéro d'article est le suivant: 852-1411.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 852-1411.

Assistance technique