Sonde de caméra de l'endoscope à vue latérale à 90°

Sonde de caméra de l'endoscope à vue latérale à 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1181968-BP

Référence pièce
1181968-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

147.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Champ de vision(°) 54 Mise au point 30 – 60mm
Indice IP IP67 Rayon de courbure max.(mm) 45 Distance de mise au point min.(mm) 30
Diamètre de la sonde(mm) 6.5 Longueur de sonde(m) 1 Température ambiante(°C) 0 - 45
Poids(g) 96 Source lumineuse 4 LED, blanches Alimentation électrique (détails) Depuis l'unité principale
Caractéristiques de l'endoscope LED allumée Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique Convient à (endoscope) VOLTCRAFT BS-350XIPSD

Vous vous trouvez sur la page de Sonde de caméra de l'endoscope à vue latérale à 90°, le numéro d'article est le suivant: 1181968-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1181968-BP.

Assistance technique